Selecione seu país
ML100-8-H-350-RT/103/115b Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), 350 mm adjustable detection range, red light, light/dark on, pnp output, fixed cable with M12 plug
Principais benefícios
- Miniature design
- Easy to use
- Very bright, highly visible light spot
- Full metal thread mounting
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Not sensitive to ambient light
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH