Selecione seu país

Ir para o site global

VMA-2+P/L1-2M-PUR Valve Connector With Cable

Valve connector Form A

Principais benefícios

  • Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
  • Moulded seal
  • Built-in LED, as operating and function indicator
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de VMA-2+P/L1-2M-PUR

Number of pins2 + PE
Connection 1Valve connector DIN
Construction type 1angled
Connection 2cable end
LED yellowOperating display
Operating voltageUB24 V AC/DC
Operating currentIBmax. 10 A
Volume resistance< 10 mΩ
Ambient temperature-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Pollution degree3
Contact elementsFork type springs
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionValve connector Form A
Material
ContactsCuZn ; CuSn
BodyPUR
CablePUR
Core insulationPP
Cablefine-strand, flexible
Sheath diameter∅ 5.8 mm
Bending radius> 10 x cable diameter, movable installation
Colorgrey
Cores(2 + 1) x 0.75 mm2
Conductor construction42 x 0.15 mm ∅
LengthL2 m
Mass119 g
Notas de gênero