Selecione seu país

Ir para o site global

NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 0.6 mm flush
  • Miniature design
  • Cable with M8 plug
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn0.6 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 0.486 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.29
Reduction factor r304 0.76
Reduction factor rBrass 0.46
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 1400 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA typ. at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
Further UL information see section "Additional Information"
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePC
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM8 x 1
Tightening torque≤ 0.4 Nm
Number of pins3
Cable
Cable diameter2.6 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.055 mm2
LengthL0.3 m
Mass13 g
Dimensions
Length22 mm
Diameter4 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.