Selecione seu país

Ir para o site global

NBB20-L2-B3B-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 20 mm flush
  • A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
  • NO/NC programmable
  • Oscillator monitoring
  • On/Off delay (disconnectable)

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
AS-Interface® interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de NBB20-L2-B3B-V1

Switching functionNormally open/closed (NO/NC) programmable
Output typeAS-Interface
Rated operating distancesn20 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Reduction factor rAl 0.33
Reduction factor rCu 0.31
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.41
Node typeA/B node
AS-Interface specificationV3.0
Required gateway specification≥ V2.1
Output type2-wire
Operating voltageUB26.5 ... 31.9 V via AS-i bus system
Switching frequencyf0 ... 150 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
No-load supply currentI0≤ 40 mA
Time delay before availabilitytv≤ 1000 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
Error indicatorLED, red
MTTFd1330 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 31.9 V DC
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA
Sensing facePA
Degree of protectionIP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass130 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.