Selecione seu país
NCN3-F31-B3B-V1-V1 Inductive Sensor
Valve positioner and valve control module
Principais benefícios
- Direct mounting on standard actuators
- A/B node with extended addressing possibility for up to 62 nodes
- Mode of operation, programmable
- Degree of protection IP67
- Communication monitoring, turn-off
- Lead breakage and short-circuit monitoring of the valve
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
- ZH