Selecione seu país
KLD2-FBPS-1.12.220 Fieldbus Power SupplyFieldConnex® Fieldbus
Fieldbus power supply with low voltage for compact plants also in island mode
Principais benefícios
- Output: 12 ... 13 V/220 mA
- For battery or solar-powered applications
- For demanding environmental conditions
- Installation in Zone 2/Class I, Div. 2
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- Fixed, high-availability terminator
- Low heat dissipation
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE