Selecione seu país

Ir para o site global

1/2" NPT-V12-G-S-.3M Panel Plug

Panel plug, 1/2 inch UNF / 1/2 inch NPT, 3-pin

Principais benefícios

  • Operating voltage AC
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dados técnicos de 1/2" NPT-V12-G-S-.3M

Number of pins3
Construction typestraight
Connection 1Male connector
Threading 11/2"
Connection 2cable end
Threading 21/2"
Operating voltageUBmax. 300 V AC/DC
Operating currentIBmax. 4 A
UL approvalcULus Listed, General Purpose
Ambient temperature-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionSingle strand leads
Materialclear anodized aluminum
ContactsGold plated copper alloy
Sleeve connectorPolyamide (PA)
Cable
Cores3 x 0.34 mm2 , 22 AWG
LengthL0.3 m
Note1/2" - 14 NPT installation thread
Notas de gênero