Selecione seu país

Ir para o site global

NJ6-F-E-5M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 6 mm flush
  • 3-wire DC
  • Polarity reversal protected
  • 5 meter connection cable
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NJ6-F-E-5M

Rated operating distancesn6 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 4.8 mm
Actual operating distancesr5.4 ... 6.6 mm typ.
Reduction factor rAl 0.22
Reduction factor rCu 0.2
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 500 Hz
HysteresisH0 ... 0.3 mm typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv≤ 15 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd990 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Core cross section0.34 mm2
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL5 m
Mass178 g
Dimensions
Height30 mm
Width45 mm
Length12 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.