Selecione seu país

Ir para o site global

NBN40-L2-A2-V1-M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 40 mm non-flush
  • E1-Type approval
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBN40-L2-A2-V1-M

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn40 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 32.4 mm
Actual operating distancesr36 ... 44 mm
Reduction factor rAl 0.34
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.81
Reduction factor rSt37 1
Reduction factor rBrass 0.4
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 150 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd680 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Fire protectionrequirements of hazard level 1 to 3 (HL1 - HL3) according to DIN EN 45545-2 R26
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CSA approvalcCSAus Listed, General Purpose
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
E1 Type approval10R-06
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA-GF35
Sensing facePA-GF35
Degree of protectionIP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass155 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.