Selecione seu país

Ir para o site global

NBB2-F29-E3 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Basic series
  • 2 mm flush
  • 3-wire DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB2-F29-E3

Switching functionNormally closed (NC)
Output typePNP
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0.2
Reduction factor rCu 0.15
Reduction factor r304 0.7
Output type3-wire
Operating voltageUB4.75 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1000 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 100 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 15 mA
Time delay before availabilitytv≤ 5 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1680 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialRyton R4
Sensing faceRyton R4
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3.5 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height6 mm
Width10 mm
Length27 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.