Selecione seu país

Ir para o site global

NEB22-30GM60-E0-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 22 mm quasi flush
  • Increased operating distance
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NEB22-30GM60-E0-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distancesn22 mm
Installationquasi flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 17.8 mm
Reduction factor rAl 0.25
Reduction factor rCu 0.22
Reduction factor r304 0.65
Output type3-wire
Installation conditions
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F80 mm
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 150 Hz
HysteresisH≤ 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 5 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd213 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialchromium plated brass
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Dimensions
Length73.5 mm
Diameter30 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.