Selecione seu país

Ir para o site global

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

10E-* 10E Series control unit, Enviro-Line environmental purge

Environmental purge for nonhazardous dusty/dirty areas

Principais benefícios

  • Environmental purge for nonhazardous areas
  • Built in ISO 9001 registered manufacturing facilities
  • Complete package for enclosures up to 7.2 m3 (250 ft3)
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de 10E-*

SeriesEnviro-Line
SystemEnviro-Line
ConnectionTerminal blocks
Output I-WGS-
Output typeSwitch contacts
Contact loading15 A @ 120 - 480 VAC, 60 Hz resistive load; 1/8 HP @ 125 VAC
Protective gas supplyinstrument grade air or inert gas
Pressure requirement5 ... 120 psi (.34 ... 8.3 bar) (34 ... 827 kPa)
Enclosure pressure0.5" wc (12.5 mm wc) (1.25 mbar) (125 Pa)
Flow rate for leakage compensation0.1 ... 3.5 SCFH (2.83 ... 99.12 l/hr)
Ambient temperature-28.9 ... 48.9 °C (-20 ... 120 °F)
Connection typeSystem supply fitting: GBC-6, 3/8 inch bulkhead fitting
System supply tubing: 3/8 inch nylon or Polyethylene tubing
Reference fitting: GBC-4, 1/4 inch bulkhead fitting
Reference tubing: 1/4 inch nylon or Polyethylene tubing
MaterialRegulator body: zinc w/enamel finish
Regulator handle: polycarbonate
Enclosure pressure gauge: aluminum w/enamel finish
Tube fittings, GBC-: nickel plated brass
Tubing: nylon or polyethylene
Fastener hardware: aluminum & stainless steel
Mounting plate: 316L, 14 ga. stainless steel
Mass10E-WGS-WRR-_: 4.54 kg (10 lb)
10E-LGS-WRR-_: 3.18 kg (7 lb)
10E-WGS-WVT-_: 6.35 kg (14 lb)
10E-LGS-WVT-_: 4.99 kg (11 lb)
Notas de gênero