Selecione seu país
NJ15-M1-E2-V1-Y222496 Inductive Sensor
Principais benefícios
- 15 mm non-flush
- 3-wire DC












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NJ15-M1-E2-V1-Y222496
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 15 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 12.15 mm |
| Actual operating distance | sr | 13.5 ... 16.5 mm typ. 15 mm |
| Reduction factor rAl | 0.39 | |
| Reduction factor rCu | 0.36 | |
| Reduction factor r304 | 0.73 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 60 V DC | |||
| Switching frequency | f | 0 ... 200 Hz | |||
| Hysteresis | H | typ. 5 % | |||
| Reverse polarity protection | yes | ||||
| Short-circuit protection | pulsing | ||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V | |||
| Voltage drop at IL | |||||
| |||||
| Rated insulation voltage | UBIS | 500 V | |||
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA | |||
| No-load supply current | I0 | ≤ 14 mA | |||
| Time delay before availability | tv | ≤ 50 ms | |||
| Operating voltage indicator | LED, green | ||||
| Switching state indicator | LED, yellow | ||||
| MTTFd | 1000 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | Connector plug | ||||||||||
| Housing material | PBT/metal RAL 7011 | ||||||||||
| Sensing face | PBT | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Connector | |||||||||||
| |||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.