Selecione seu país

Ir para o site global

NJ10-30GK50-E2-Y222509 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 3-wire DC
  • 10 mm flush
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NJ10-30GK50-E2-Y222509

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn10 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 8.1 mm
Actual operating distancesr9 ... 11 mm typ. 10 mm
Reduction factor rAl 0.22
Reduction factor rCu 0.19
Reduction factor r304 0.66
Reduction factor rBrass 0.33
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V
Switching frequencyf0 ... 700 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2.8 V
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 10 mA, switching element onUd0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 20 mA, switching element onUd0.9 ... 2.4 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 50 mA, switching element onUd0.9 ... 2.5 V typ. 1.7 V
Voltage drop IL = 100 mA, switching element onUd1 ... 2.6 V typ. 1.8 V
Voltage drop IL = 200 mA, switching element onUd1.2 ... 2.8 V typ. 2 V
Operating currentIL0 ... 400 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA typ. 0.01 mA
No-load supply currentI0≤ 9 mA
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1370 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 400 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6.8 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
Materialsilicone
Colorred
Number of cores3
Core cross section0.75 mm2
LengthL2.9 m
Dimensions
Length50 mm
Diameter30 mm
Notestainless steel nuts included
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.