Selecione seu país
NBB5-18GM50-E2-T-V1 Inductive Sensor
Principais benefícios
- Extended temperature range
- 5 mm flush












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
- ZH
Dados técnicos de NBB5-18GM50-E2-T-V1
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 5 mm |
| Installation | flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 4.05 mm |
| Actuating element | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| Reduction factor rAl | 0.4 | |
| Reduction factor rCu | 0.3 | |
| Reduction factor r304 | 0.7 | |
| Reduction factor rBrass | 0.4 | |
| Output type | 3-wire |
| Installation conditions | |||||||||||
| |||||||||||
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V | |||||||||
| Switching frequency | f | 0 ... 800 Hz | |||||||||
| Hysteresis | H | 0.04 ... 1.15 mm | |||||||||
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | ||||||||||
| Short-circuit protection | pulsing | ||||||||||
| Overload resistance | yes | ||||||||||
| Wire breakage protection | yes | ||||||||||
| Inductive overvoltage protection | yes | ||||||||||
| Surge suppression | yes | ||||||||||
| Ripple | 10 % | ||||||||||
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V | |||||||||
| Repeat accuracy | R | 0.15 mm | |||||||||
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA | |||||||||
| Off-state current | Ir | 0.01 mA | |||||||||
| No-load supply current | I0 | ≤ 7 mA | |||||||||
| Time delay before availability | tv | ≤ 40 ms | |||||||||
| Switching state indicator | Multihole-LED, yellow | ||||||||||
| MTTFd | 1935 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 200 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | Connector plug | |||||||
| Housing material | brass, nickel-plated | |||||||
| Sensing face | PBT | |||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||
| Connector | ||||||||
| ||||||||
| Mass | 50 g | |||||||
| Dimensions | ||||||||
| ||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.