Selecione seu país

Ir para o site global

NBN15-30GM50-E3-T-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Extended temperature range
  • 15 mm non-flush
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBN15-30GM50-E3-T-V1

Switching functionNormally closed (NC)
Output typePNP
Rated operating distancesn15 mm
Installationnon-flush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
45 mm x 45 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.7
Reduction factor rBrass 0.4
Output type3-wire
Installation conditions
A15 mm
B30 mm
C25 mm
F80 mm
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 300 Hz
HysteresisH0.04 ... 3.3 mm
Reverse polarity protectionyes
Short-circuit protectionyes
Overload resistanceyes
Wire breakage protectionyes
Inductive overvoltage protectionyes
Ripple10 %
Voltage dropUd≤ 2.5 V
Repeat accuracyR0.4 mm
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 0.01 mA
No-load supply currentI0≤ 7 mA
Time delay before availabilitytv≤ 40 ms
Switching state indicatorMultihole-LED, yellow
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Storage temperature-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Mass107 g
Dimensions
Length69 mm
Diameter30 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.