Selecione seu país

Ir para o site global

NBB0,8-F141-E0 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Basic series
  • 0.8 mm flush
  • 3-wire DC
  • Extremely high switching frequency
  • Metal housing
  • Increased immunity

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB0,8-F141-E0

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distancesn0.8 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 0.648 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
5 mm x 5 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.6
Reduction factor rCu 0.45
Reduction factor r304 0.85
Reduction factor rBrass 0.6
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 10000 Hz
HysteresisH0.01 ... 0.1 mm
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Overload resistanceyes
Wire breakage protectionyes
Inductive overvoltage protectionyes
Surge suppressionyes
Ripple≤ 10 %
Voltage dropUd≤ 1.5 V
Repeat accuracyR0.01 mm
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 5 mA
Time delay before availabilitytv≤ 1 ms
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1354 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typecable
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePOM
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter2.6 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Mass40 g
Dimensions
Height5 mm
Width5 mm
Length25 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.