Selecione seu país
KFD0-SD2-Ex2.1045 Solenoid Driver
Principais benefícios
- 2-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- Current limit 45 mA at 10 V DC
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508






Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
Dados técnicos de KFD0-SD2-Ex2.1045
| Signal type | Digital Output |
| Safety Integrity Level (SIL) | SIL 3 |
| Rated voltage | Ur | 20 ... 35 V DC , loop powered |
| Power dissipation | < 1.05 W (≤ 30 V) per channel |
| Connection side | control side | |
| Connection | terminals 7, 8; 8, 9 | |
| Rated voltage | Ur | 20 ... 35 V DC |
| Current | 72 mA at 20 V input voltage, load = 220 Ω 50 mA at 35 V input voltage, load = 220 Ω | |
| Inrush current | ≤ 200 mA after 100 µs |
| Connection side | field side | |
| Connection | terminals 1+, 2-; 4+, 5- | |
| Internal resistor | Ri | max. 282 Ω |
| Current | Ie | ≤ 45 mA |
| Voltage | Ue | ≥ 10 V |
| Open loop voltage | Us | min. 22.7 V |
| Output current | 45 mA | |
| Output signal | These values are valid for the rated operating voltage 20 ... 35 V DC. | |
| Energized/De-energized delay | single operation: typ. 1.7 ms/50 µs; periodical: typ. 5 µs/50 µs |
| Display elements | LEDs | |
| Labeling | space for labeling at the front |
| Electromagnetic compatibility | |||||
| |||||
| Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
| Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
| Protection against electrical shock | UL 61010-1:2004 |
| Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Degree of protection | IP20 | ||||||||||
| Connection | screw terminals | ||||||||||
| Mass | approx. 100 g | ||||||||||
| Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) (W x H x D) , housing type B1 | ||||||||||
| |||||||||||
| Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | ||||||||||
| EU-type examination certificate | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Input | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Certificate | TÜV 99 ATEX 1499 X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Galvanic isolation | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| FM approval | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx approval | ||||||||
| ||||||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.