Selecione seu país

Ir para o site global

ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-G Connecting Cable

Connecting cable RJ-45 to M12 D-coded

PROFINET interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-G

Number of pins4
Rated currentIr1.75 A
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
Connection8-pin RJ-45, D-coded to 4-pin M12 socket
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorwater blue (RAL 5021)
Cores4 x 26 AWG
Notas de gênero