Selecione seu país

Ir para o site global

NBB20-L2M-A0-V1-M Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Sensor head bidirectional and rotatable
  • 20 mm flush
  • E1-Type approval
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB20-L2M-A0-V1-M

Switching functioncomplementary
Output typeNPN
Rated operating distancesn20 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 16.2 mm
Actual operating distancesr18 ... 22 mm typ. 20 mm
Reduction factor rAl 0.34
Reduction factor rCu 0.32
Reduction factor r304 0.77
Reduction factor rSt37 1
Reduction factor rBrass 0.43
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 60 V DC
Switching frequencyf0 ... 200 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd670 a
MTTFd670 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
Fire protectionrequirements of hazard level 1 to 3 (HL1 - HL3) according to DIN EN 45545-2 R26
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 60 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
E1 Type approval10R-06
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialPA-GF35
metal base powder coated
metal mounting flang powder coated.
Sensing facePA-GF35
Degree of protectionIP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins4
Mass130 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length67 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.