Selecione seu país

Ir para o site global

ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G Connecting Cable

Connecting cable RJ-45 to RJ-45, PUR cable 4-pole, CAT5e

Principais benefícios

  • CAT5 cable
  • Hard-wearing PUR cable
  • Up to 100 MHz
PROFINET interface
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dados técnicos de ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G

Number of pins4
Operating voltageUBmax. 50 V
Rated currentIrmax. 500 mA
Standard conformity
StandardsCAT5 (IEC 11801:2002) , CAT5e (TIA 568B:2001)
Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Degree of protectionIP65 / IP67
ConnectionEthernet: RJ-45 , Category 5 , up to 100 MHz
Material
ContactsCuZn
Contact surfaceAu
HousingZinc die-casting, nickel-plated
BodyZinc die-casting, nickel-plated
CablePUR
Cable
Sheath diameter5.8 mm
Colorwater blue (RAL 5021)
Cores2 x 2 x 26 AWG
LengthL5 m
Notas de gênero