Selecione seu país
OBT40-R2-E2-0,2M-V31 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 40 mm detection range, red light, light-on, PNP output, fixed cable with M8 plug
Principais benefícios
- Ultra-small housing design
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Improvement in machine availability with abrasion-resistant, antistatic glass front
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision detection of objects within the defined sensing range, almost irrespective of the color
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR