Selecione seu país
NRN6-8GH40-E2 Inductive Sensor
Principais benefícios
- 6 mm non-flush
- Reduction factor = 1
- Magnetic field resistant
- Stainless steel housing
- Front face FDA conform
Mostrar mais









Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NRN6-8GH40-E2
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 6 mm |
| Installation | non-flush | |
| Output polarity | DC | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 4.86 mm |
| Reduction factor rAl | 1 | |
| Reduction factor rCu | 1 | |
| Reduction factor r304 | 1 | |
| Reduction factor rSt37 | 1 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 0 ... 2500 Hz |
| Hysteresis | H | typ. 5 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | pulsing | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2.5 V |
| Operating current | IL | 0 ... 200 mA |
| Off-state current | Ir | 0 ... 0.5 mA typ. 0.1 µA at 25 °C |
| No-load supply current | I0 | ≤ 15 mA |
| Constant magnetic field | B | 200 mT |
| Alternating magnetic field | B | 200 mT |
| Switching state indicator | LED, yellow |
| MTTFd | 1010.5 a | |
| Mission Time (TM) | 20 a | |
| Diagnostic Coverage (DC) | 0 % |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Supply/Switching Voltage: 30 V DC Output Switching Current: 200 mA | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Connection type | cable | ||||||||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4404 / AISI 316L | ||||||||||||||||||||||
| Sensing face | LCP, (conforms with FDA) | ||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Cable | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.