Selecione seu país
ML100-8-H-100/95/120/162 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor with background suppression (BGS)
Principais benefícios
- Diffuse mode sensor with multiple light spots
- Specially designed for detecting critical objects such as PCBs
- Miniature design
- Detects objects in front of a close background through precise background suppression
- Can be adapted to the application in question thanks to the adjustable detection range
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Not sensitive to ambient light, even with switched energy saving lamps
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR