Selecione seu país
ML100-8-HW-5652 Diffuse Mode Sensor (BGE)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background evaluation (BGE) for standard applications, miniature design, background evaluation, 80 mm detection range, red light, dark on, PNP output, M8 plug
Principais benefícios
- User-friendliest photoelectric sensor series for standard applications
- Miniature design
- Background evaluation uses background as reference for detection of difficult targets
- Simplest alignment and commissioning thanks to ultrabright transmitter LED
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Full metal thread mounting
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH