Selecione seu país

Ir para o site global

NBB1,5-4M25-E2 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Basic series
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB1,5-4M25-E2

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn1.5 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.215 mm
Reduction factor rAl 0.46
Reduction factor rCu 0.41
Reduction factor r304 0.89
Reduction factor rBrass 0.59
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 3000 Hz
HysteresisH1 ... 15 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA typ. 0.1 µA at 25 °C
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Switching state indicatorLED, yellow
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 200 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePOM
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter3 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length25 mm
Diameter4 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.