Selecione seu país
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S Inductive Sensor
Principais benefícios
- Direct mounting on standard actuators
- Compatible with all process control systems
- Weatherproof housing for outdoor applications
- Rugged metal base
- Temperature range -40 ... 167 °F (-40°C to 75°C)
- 2-wire DC sensor with minimum off-state current
- LEDs for switching state of sensor and solenoid valve
- 1/2" NPT conduit entrance
- Plug-in terminals
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV