Selecione seu país
5500-MAN-EX01-* Manifold Valve System
Manifold valve system, valve block for use with 5500 series purge and pressurization system for use in hazardous areas Zone 2 and 22
Principais benefícios
- Suitable for Zone 2 & 22
- ATEX & IECEx certifications
- Manifold combines the solenoid valve for purging and needle valve for pressurization in one housing
- Suitable for steel or plastic tubing
- Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE