Selecione seu país

Ir para o site global

NBB0,6-5GS20-E2 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 0.6 mm flush
  • Stainless steel housing
  • Switching function with stability alarm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB0,6-5GS20-E2

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn0.6 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 0.486 mm
Reduction factor rAl 0.2
Reduction factor rCu 0.15
Reduction factor r304 0.6
Reduction factor rBrass 0.25
Output type3-wire
Installation conditions
A0 mm
B0 mm
C2 mm
F5 mm
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Operating pressure20 bar (290.1 psi)
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable PUR 3 x 0.14 mm2 , 2 m
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceSapphire
Degree of protectionIP68
Mass35 g
Dimensions
Length25 mm
Diameter5 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.