Selecione seu país

Ir para o site global

SJ15-WS Inductive Slot Sensor

Principais benefícios

  • 15 mm slot width
  • 2-wire AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de SJ15-WS

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Slot width15 mm
Depth of immersion (lateral)18.5 ... 20.5 mm
Output polarityAC
Output type2-wire
Operating voltageUB20 ... 253 V AC
Switching frequencyf0 ... 25 Hz
HysteresisHtyp. 5%
Voltage dropUdTyp. 4 V at 40 ... 500 mA load current
Typ. 5 V at 15 ... 40 mA load current
Typ. 7 V at 5 ... 15 mA load current
Voltage drop at IL
Voltage drop IL = 200 mA, switching element onUd3.5 V
Momentary current
(20 ms, 0.1 Hz)
max. 4000 mA
Operating currentIL5 ... 500 mA
Off-state currentIr≤ 2 mA
MTTFd1553 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CCC approvalCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores2
Core cross section0.75 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height60 mm
Width30 mm
Length48 mm
Note1) In the temperature range below 0 °C, permissible operating voltage Ub 80...253 V
Safety fuse ≤ 2 A (quick-blow) according to IEC 60127-2 Sheet 1
Recommendation: after a short circuit, check that the device is functioning correctly.
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.