Selecione seu país
ML100-8-H-100-RT/95/103 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), 100 mm adjustable detection range, red light, light-on, PNP output, M8 plug
Principais benefícios
- Miniature design
- Small, sharp light spot
- Can be adapted to the application in question thanks to the adjustable detection range
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Full metal thread mounting
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR