Selecione seu país

Ir para o site global

NBB2-6,5S16-E2-Y273690 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Basic series
  • Increased operating distance
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB2-6,5S16-E2-Y273690

Switching functionNormally open (NO)
Output typePNP
Rated operating distancesn2 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 1.62 mm
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor rCu 0.25
Reduction factor r304 0.7
Reduction factor rSt37 1
Reduction factor rBrass 0.4
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V
Switching frequencyf0 ... 5000 Hz
HysteresisH≤ 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr≤ 0.1 mA
No-load supply currentI0≤ 10 mA
Switching state indicatorLED
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed, General Purpose
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typecable
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing facePA 12
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
MaterialPVC
Colorgrey
Number of cores3
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Length16 mm
Diameter6.5 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.