Selecione seu país
UC500-L2-E5-V15 Ultrasonic Sensor
Single head system
Principais benefícios
- Sensor head bidirectional and rotatable
- Function indicators visible from all directions
- Quick mounting bracket
- Selectable sound lobe width
- Programmable
Mostrar mais












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
Dados técnicos de UC500-L2-E5-V15
| Sensing range | 35 ... 500 mm | |
| Adjustment range | 50 ... 500 mm | |
| Dead band | 0 ... 35 mm | |
| Standard target plate | 100 mm x 100 mm | |
| Transducer frequency | approx. 380 kHz |
| Response delay | minimum: 20 ms factory setting: 55 ms | |
| Time delay before availability | tv | ≤ 1600 ms |
| LED green | Operating display | |
| LED yellow | switching state | |
| LED red | error |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS |
| No-load supply current | I0 | ≤ 50 mA |
| Interface type | Serial interface (programming adapter required) 9600 BPS, no parity, 8 data bits, 1 stop bit |
| Input/output type | 1 synchronization connection, bidirectional | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Synchronization frequency | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Input type | 1 program input | |
| Level (switch point 1) | 0 ... 1 V | |
| Level (switch point 2) | 4 V ... UB | |
| Input impedance | > 10 kΩ | |
| Pulse length | 2 ... 10 s |
| Output type | 1 switching output E5, PNP NO/NC, programmable | |
| Rated operating current | Ie | 200 mA , short-circuit/overload protected |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Repeat accuracy | ≤ 0.1 % of full-scale value | |
| Switching frequency | f | ≤ 14 Hz |
| Range hysteresis | H | programmable , preset to 1 mm |
| Temperature influence | < 1.5 % of full-scale value |
| Standard conformity | |||||
| |||||
| UL approval | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Storage temperature | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Connection type | Connector plug M12 x 1 , 5-pin | ||||||||||
| Degree of protection | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Mass | 115 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| Output | near switch point: 50 mm far switch point: 500 mm output function: Window mode output behavior: NO contact | |
| Beam width | wide | |
| Evaluation procedure | averaging (MxN) M = 5 N = 2 |
| Supplementary information | Switch settings of the external programming adapter: "output load": pull-down "output logic": inv |
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.
Notícias e aplicações relacionadas
Leia mais sobre notícias e aplicações relacionadas a este produto.