Selecione seu país

Ir para o site global

Um produto sucessor está disponível.

NÃO ESTÁ MAIS À VENDA

NBB15-U1-A2-Y279075 Inductive sensor

Principais benefícios

  • 15 mm flush
  • 4 LEDs indicator for 360° visibility
  • Highly sealed
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB15-U1-A2-Y279075

Switching functioncomplementary
Output typePNP
Rated operating distancesn15 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Reduction factor rAl 0.33
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.74
Reduction factor rBrass 0.41
Output type4-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 200 Hz
HysteresisHtyp. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL0 ... 200 mA
Off-state currentIr0 ... 0.5 mA
No-load supply currentI0≤ 20 mA
Time delay before availabilitytv80 ms
Operating voltage indicatorLED, green
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1230 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
StandardsEN 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Connection typeM20 terminal compartment, core cross section ≤ 2.5 mm2
Information for connectionA maximum of two conductors with the same core cross section may be mounted on one terminal connection!
tightening torque 1.2 Nm + 10 %
Core cross sectionup to 2.5 mm2
Minimum core cross-sectionwithout wire end ferrule 0.5 mm2 , with connector sleeves 0.34 mm2
Maximum core cross-sectionwithout wire end ferrule 2.5 mm2 , with connector sleeves 1.5 mm2
Housing materialPA/metal with epoxy powder coating
Sensing facePA
Housing baseplastic
Degree of protectionIP68 / IP69K
Mass225 g
Dimensions
Height40 mm
Width40 mm
Length118 mm
NoteTightening torque: 1.8 Nm (housing)
Tightening torque of double flange: 4,5 Nm
Tightening torque of mountig base: 2,7 Nm
Tightening torque of cap nut: 10 Nm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.