Selecione seu país

Ir para o site global

NMB3-8GM23-Z4-C-850MM-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 3 mm flush
  • Stainless steel sensing face
  • Increased operating distance
  • Weld Immune
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NMB3-8GM23-Z4-C-850MM-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn3 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 2.43 mm
Actuating elementFerrous targets
Reduction factor rAl 0.3
Reduction factor r304 0.8
Output type2-wire
Operating voltageUB6 ... 30 V DC
Switching frequencyf5 Hz
HysteresisH5 ... 15 typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity-conductive
Short-circuit protectionpulsing
Voltage dropUd≤ 3 V
Operating currentIL2 ... 100 mA
Off-state currentIr< 500 µA
Switching state indicatorLED, red
Mag. Field strength, AC fields250 mT
Mag. Field strength, DC fields250 mT
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Tightening torque≤ 0.6 Nm
Number of pins3
Cable
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
MaterialPOC
Colororange
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
LengthL500 mm
further length specifications:
L1 = 50 mm
L2 = 300 mm
Mass60 g
Dimensions
Length23 mm
Diameter8 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.