Selecione seu país
OBT15-R2F-E0 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, flat design, space-saving M2 mounting, 15 mm sensing range, red light, light-on, NPN output, fixed cable
Principais benefícios
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- Precision object detection, almost irrespective of the color
- Small parts detection from 0.1 mm
- Highly visible light spot, even on dark materials
- High degree of immunity to extraneous light
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR