Selecione seu país
OMT50-R100-2EP-IO-L Distance Sensor
Measurement to object, 50 mm detection range, red laser light, laser class 1, measured value via IO-Link, 2 x push-pull output, 2 m fixed cable
Principais benefícios
- Miniature design with versatile mounting options
- Space-saving distance sensors in small standardized design
- Multi Pixel Technology (MPT) - exact and precise signal evaluation
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- IO-Link interface for service and process data
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT
- ZH