Selecione seu país
6500-MAN-DV Digital Valve
Digital valve for 6500 series purge and pressurization system with type of protection Ex px
Principais benefícios
- Suitable for Zone 1 & 21 operation, ATEX/IECEx certification
- Intrinsically safe when connected to the 6500 control unitl
- Manifold combines the digital valve for purging and the needle valve for pressurization in one housing
- Suitable for steel or plastic tubing
- Mounting hardware, pneumatic fittings and tubing included
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE