Selecione seu país

Ir para o site global

NMB6-F104M-E0-FE-200MM-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • Sensing range 6 mm
  • Ferrous targets
  • Stainless steel sensing face
  • 200 mm M12 male cordset with PUR jacket
  • Power and output LEDs

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NMB6-F104M-E0-FE-200MM-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeNPN
Rated operating distancesn6 mm
Installationflush
Assured operating distancesa0 ... 4.86 mm
Actuating elementFerrous targets
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.6 ... 0.8
Reduction factor rSt37 1
Output type3-wire
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Switching frequencyf20 Hz
HysteresisH5 ... 15 typ. 10 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd≤ 2 V
Operating currentIL≤ 100 mA
Current consumption≤ 22 mA
Off-state currentIr≤ 10 µA
Operation indicatorDual LED
Green: power
Yellow: output
StandardsEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL approvalcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialStainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Tightening torque≤ 0.6 Nm
Number of pins3
Cable
Cable diameter4.3 mm ± 0.1 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPUR
Colorblack
Number of cores3
Core cross section0.34 mm2
LengthL200 mm
Dimensions
Height8 mm
Width20 mm
Length32 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.