Selecione seu país
NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3 Inductive Sensor
Principais benefícios
- Sensing range 6 mm
- Nonferrous targets
- Stainless steel sensing face
- Weld field immune
- Weld slag resistant coating
- 200 mm M8 male cordset with burn-proof POC jacket
- Power and output LEDs
Mostrar mais












Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NMB6-F104M-E2-C-NFE-200MM-V3
| Switching function | Normally open (NO) | |
| Output type | PNP | |
| Rated operating distance | sn | 6 mm |
| Installation | flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 4.86 mm |
| Actuating element | Nonferrous targets | |
| Reduction factor rAl | 1 | |
| Reduction factor rCu | 1.1 | |
| Reduction factor r304 | 0 | |
| Reduction factor rSt37 | 0 | |
| Reduction factor rBrass | 0.9 | |
| Output type | 3-wire |
| Operating voltage | UB | 10 ... 30 V DC |
| Switching frequency | f | 2 Hz |
| Hysteresis | H | 5 ... 15 typ. 10 % |
| Reverse polarity protection | reverse polarity protected | |
| Short-circuit protection | yes | |
| Voltage drop | Ud | ≤ 2 V |
| Operating current | IL | ≤ 100 mA |
| Current consumption | ≤ 22 mA | |
| Off-state current | Ir | ≤ 10 µA |
| Operation indicator | Dual LED Green: power Yellow: output |
| Standards | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V |
| Ambient temperature | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Connection type | fixed cable with plug | |||||||||||||||||||
| Housing material | Xylan coated , Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP67 | |||||||||||||||||||
| Connector | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.