Selecione seu país

Ir para o site global

RC10-14-N3 Inductive Ring Sensor

Principais benefícios

  • 10 mm inside diameter
  • Bistable
  • Direction detection

Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:

Visualizar amplificadores de comutação
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV
  • ZH

Dados técnicos de RC10-14-N3

Switching functionNormally closed (NC)
Output typeNAMUR, bistable
Inside diameter10 mm
Measuring cylinder
Diameter2.5 mm
Length3 mm
Measuring cone
Material9S20K
Output type2-wire
Nominal voltageUo8.2 V (Ri approx. 1 kΩ)
HysteresisHtyp. 1 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Current consumption
Traverse B3 mA
Traverse A1 mA
Time delay before availabilitytv≤ 5 ms
MTTFd2144 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Standard conformity
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
StandardsEN IEC 60947-5-2
ATEX approval
Equipment protection level GbPTB 99 ATEX 2128 X
UL approvalcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 8.2 V DC
Ambient temperature-20 ... 100 °C (-4 ... 212 °F)
Connection typecable
Housing materialPBT
Degree of protectionIP67
Cable
Wire end ferrulesyes
Cable diameter2.6 mm ± 0.2 mm
Bending radius> 10 x cable diameter
MaterialPVC
Colorblue
Number of cores2
Core cross section0.14 mm2
LengthL2 m
Dimensions
Height32.5 mm
Width25 mm
Length20 mm
Use in the hazardous areasee instruction manuals
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.