Selecione seu país
OBT80-R103-2EP-IO-V31-1T-L Diffuse Mode Sensor (BGE)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background evaluation (BGE)
Principais benefícios
- Miniature design with versatile mounting options
- Secure and gapless detection, even near the surface through background evaluation
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- IT