Selecione seu país
PMP.JR.C.11 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, mushroom push button with type of protection Ex e
Principais benefícios
- Emergency stop mushroom button 39 mm, red, key release - 1x NO / 1x NC
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE