Selecione seu país
PMS.N8.C.20 Control Unit (Ex e)
Ex control unit for panel mount, control switch with type of protection Ex e
Principais benefícios
- Small control switch, 3 position with center OFF - 2x NO - labeling 'l - 0 - ll'
- Ex de and Ex tb certified
- Full equipment certified
- Polyamide housing for panel mount
- Installation in Zone 1, Zone 2, Zone 21 and Zone 22
- Cable Gland M20 integrated in protective cover
- Degree of protection IP66
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE