Selecione seu país
VAZ-T1-FK-G10-4M-PUR-V1-WV4A ASi Passive Splitter
G10 passive splitter, AS-Interface to 1x M12 round plug connector with stainless steel cap nut
Principais benefícios
- One piece housing
- Simple and fast mounting
- Stainless steel version, especially suitable for applications in the food industry
- Gold-plated and machined contacts
- Oil- and abrasion-resistant PUR cable
- Immunity to vibration
- Degree of protection IP68 / IP69K
- Halogen-free
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR