Selecione seu país
NJ4-N-H31 Inductive Sensor
Principais benefícios
- Temperature range
0 ... 200 °C (0 ... 392 °F) - 4 mm flush
Os sensores NAMUR devem ser utilizados com amplificadores de comutação aprovados. Veja abaixo os dispositivos adequados:
Visualizar amplificadores de comutação








Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
PT
- PT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- SV
Dados técnicos de NJ4-N-H31
| Switching function | Normally closed (NC) | |
| Output type | NAMUR | |
| Rated operating distance | sn | 4 mm |
| Installation | flush | |
| Assured operating distance | sa | 0 ... 3.04 mm |
| Reduction factor rAl | 0.15 | |
| Reduction factor rCu | 0.05 | |
| Reduction factor r304 | 0.55 | |
| Output type | 2-wire |
| Nominal voltage | Uo | 8 V | ||||||
| Switching frequency | f | 1000 Hz | ||||||
| Hysteresis | H | ≤ 20 % at 200°C | ||||||
| Current consumption | ||||||||
| ||||||||
| Standard conformity | ||||||||
| ||||||||
| UL approval | |||||
| |||||
| CCC approval | CCC approval / marking not required for products rated ≤36 V | ||||
| Ambient temperature | 0 ... 200 °C (32 ... 392 °F) |
| Connection type | cable | |||||||||||||||||||||||||
| Housing material | Stainless steel 1.4305 / AISI 303 | |||||||||||||||||||||||||
| Sensing face | PPS | |||||||||||||||||||||||||
| Housing length L | L1 = 40 / 50 / 60 / 80 / 100 [mm] | |||||||||||||||||||||||||
| Degree of protection | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| Cable | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Cable length | L2 = 0,5 / 0,75 / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 [m] | |||||||||||||||||||||||||
| Note | amplifier -25°C...70°C PTFE cable between amplifier and oscillator | |||||||||||||||||||||||||
Páginas relacionadas
Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.