Selecione seu país

Ir para o site global

NBB4-12GM50-EI-V1-M1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 4 mm flush
  • Extended temperature range
    -40 ... +85 °C
  • Digital current output
  • E1-Type approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NBB4-12GM50-EI-V1-M1

Output typeDigital current output
Rated operating distancesn4 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 3.24 mm
Actuating elementmild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Reduction factor rAl 0.4
Reduction factor rCu 0.3
Reduction factor r304 0.7
Reduction factor rBrass 0.45
Output type3-wire
Operating voltageUB9 ... 30 V DC
Switching frequencyf0 ... 1800 Hz
HysteresisH2 ... 15 %
Reverse polarity protectionreverse polarity protected
Short-circuit protectionyes
Temperature drift≤ 10 %
Time delay before availabilitytv≤ 5 ms
Load resistor100 ... 250 Ohm
Switching state indicatorLED, yellow
MTTFd1595 a
Mission Time (TM)20 a
Diagnostic Coverage (DC)0 %
Output valueobject detected: 10 mA ± 1 mA
object not detected: 5 mA ± 1 mA
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 10 mA
E1 Type approval10R-06
Ambient temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Connection typeConnector plug
Housing materialbrass, nickel-plated
Sensing facePBT
Degree of protectionIP68 / IP69K
Connector
ThreadingM12 x 1
Number of pins3
Mass28 g
Dimensions
Length65 mm
Diameter12 mm
Scope of delivery2 self locking nuts in scope of delivery
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.