Selecione seu país
OBT15-R3F-E2-0,2M-V31-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, flat design, M3 mounting, 15 mm sensing range, red light, light-on, PNP output, with 0.2 m fixed cable and M8 plug, 4-pin
Principais benefícios
- Very flat design for direct mounting without mounting bracket
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- Small parts detection from 0.05 mm
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Extremely small light spot for very high switching point accuracy
- Precision object detection, almost irrespective of the color
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR