Selecione seu país

Ir para o site global

NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1 Inductive Sensor

Principais benefícios

  • 15 mm flush
  • Increased operating distance
  • Stainless steel sensing face
  • 2-wire DC
  • Weld field immune
  • Weld slag resistant coating
  • Fixed cable with quick disconnect plug

Mostrar mais

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.

PT
  • PT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • SV

Dados técnicos de NMB15-30GM55-Z4-C4-300MM-V1

Switching functionNormally open (NO)
Output typeTwo-wire
Rated operating distancesn15 mm
Installationflush
Output polarityDC
Assured operating distancesa0 ... 12.15 mm
Actuating elementFerrous and nonferrous targets
Reduction factor rAl 0
Reduction factor rCu 0
Reduction factor r304 0.8
Reduction factor rSt37 1
Output type2-wire
Operating voltageUB6 ... 30 V DC
Switching frequencyf1 Hz
HysteresisH3 ... 15 typ. 5 %
Reverse polarity protectionreverse polarity-conductive
Short-circuit protectionyes
Voltage dropUd< 3 V DC
Operating currentIL2 ... 100 mA
Off-state currentIr< 400 µA
Switching state indicatorLED, red
Mag. Field strength, AC fields250 mT
Mag. Field strength, DC fields250 mT
MTTFd928 a
Standard conformity
StandardsEN IEC 60947-5-2
UL approvalcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Supply/Switching Voltage: 30 V DC
Output Switching Current: 100 mA
CCC approvalCCC approval / marking not required for products rated ≤36 V
Ambient temperature0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Connection typefixed cable with plug
Housing materialXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Sensing faceXylan coated - Stainless steel 1.4305 / AISI 303
Degree of protectionIP67
Connector
ThreadingM12 x 1
Tightening torque≤ 0.6 Nm
Number of pins3
Cable
Cable diameter4.8 mm ± 0.2 mm
MaterialPOC
Colororange
Number of cores4
Core cross section0.34 mm2
LengthL300 mm
Mass153 g
Dimensions
Length55 mm
Diameter30 mm
Notas de gênero

Páginas relacionadas

Está procurando mais informações? Fique à vontade para aprender mais sobre nossas páginas relacionadas.