Selecione seu país
KFD0-TR-Ex1 RTD Converter
Principais benefícios
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (loop powered)
- 2- or 3-wire Pt100 RTD input
- Output 4 mA ... 20 mA, temperature linearization selectable
- DIP switch selectable ranges
- Sensor breakage detection
Mostrar mais
Nota
Todos os documentos relacionados ao produto, como certificados, declarações de conformidade etc., que foram emitidos antes da conversão sob o nome Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, também se aplicam à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL